HMC1010
最后购买期限DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- ±1 dB检测精度:3.9 GHz
- 输入动态范围: -50至+10 dBm
- 数字可编程集成带宽
- 独立的RF信号波形及波峰因数
- +5V工作温度范围:-40℃至+85℃
- 出色的温度稳定性
- 关断模式
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
HMC1010LP4E功率检波器设计用于RF功率测量和频率高达3.9 GHz.的控制应用。 该检波器提供精确的RF/IF输入信号均方根表示。 输出为温度补偿式、单调表示实信号功率,采用60 dB的输入检测范围测量。
HMC1010LP4E极其适用于宽带宽、宽动态范围应用,这些应用需重复测量实信号功率,尤其当RF/IF波形和/或波峰因数随时间变化时。HMC1010LP4E集成带宽可通过输入引脚SCI1- 4在超过40倍范围进行数字编程。 这样,用户可动态设置工作带宽,能够在同一平台上处理不同类型的调制工作。
HMC1010LP4E的输出级集成了内部运算放大器,提供斜率和截点调整并支持控制器应用。应用
- 对数–>均方根(RMS)转换
- 接收信号强度指示(RSSI)
- 发射机信号强度指示(TSSI)
- RF功率放大器效率控制
- 接收机自动增益控制
- 发射机功率控制
参考资料
数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1010LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1010LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1010LP4E | 最后购买期限 | |
HMC1010LP4ETR | 最后购买期限 | |
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC1010LP4E | 最后购买期限 | |
HMC1010LP4ETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1010的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论