DS9034PC
PowerCap
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 为PowerCap模块(PCM)封装的NV SRAM提供10年备用电池电源
- 直接固定在表面贴装PowerCap模块基座上,构成完整的NV SRAM模块
- 模块基座焊接后安装,使锂电池免受回流焊的高温
- 即使在剧烈冲击与振动情况下仍能保持与模块基座的机械与电气连接
- 可分离特性,使用普通螺丝刀就可以方便的拆卸
- 定期更换可以无限延长NV SRAM模块的寿命
- 与以下PowerCap模块基座兼容:
- DS1230YP/ABP/WP
- DS1245YP/ABP/WP
- DS1250YP/ABP/WP
- DS1330YP/ABP/WP
- DS1345YP/ABP/WP
- DS1350YP/ABP/WP
- 不能替代DS9034PCX
DS9034PC PowerCap是一款为非易失(NV) SRAM提供的锂电池电源帽,基于Dallas Semiconductor直接表面贴装PowerCap模块封装。PowerCap模块焊接、清理后,DS9034PC PowerCap可以直接固定在基座上,构成完整的NV SRAM模块。PowerCap从形状上可以避免不正确的安装,通过设计即使在剧烈冲击与振动的情况下仍能保持与主模块基座的机械和电气接触。DS9034PC可以轻松地进行拆卸,只需将普通的螺丝刀插入其可分离部位、轻轻向上向外撬,就可以将PowerCap从模块基座上卸下来。
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS9034PC+ | PowerCap Module | ||
DS9034PCI+ | PowerCap Module |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9034PC的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论