DS28CM00
量产I²C/SMBus硅序列号
每个器件具有唯一的64位工厂刻制序列号,为需要电子序列号的嵌入式应用提供低成本解决方案
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 工厂激光刻蚀和测试的64位唯一序列号(8位家族码 + 48位唯一序列号 + 8位CRC)
- SMBus兼容的I²C串行接口
- 支持100kHz和400kHz通信速率
- 接口引脚具有5V耐压
- 工作电压:1.8V ±10%至5V ±5%, -40°C至+85°C
- 5引脚SOT23封装
DS28CM00是一款低成本电子序列号芯片,提供一个绝对唯一的序列号,并具有工业标准的I²C和SMBus™接口。该序列号由工厂激光刻蚀,其64位ROM包括48位唯一序列号、8位CRC校验位、8位家族码(70h)。在SMBus模式,当DS28CM00检测到总线故障情况时,将复位其通信接口。
应用
- 配件与外设识别
- 设备注册与许可权管理
- 网络节点识别
- 印制电路板的唯一序列号
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS28CM00R-A00+T | 5-SOT_23-N/A | ||
DS28CM00R-A00+U | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
DS28CM00R-A00+T | 量产 | |
DS28CM00R-A00+U | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
DS28CM00R-A00+U | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire存储器(EPROM、EEPROM、ROM) 1 | ||
DS2411 | 推荐新设计使用 | 硅序列号,带有VCC输入 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds28cm00的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论