DS2705

SHA-1认证主控制器

专用IC简化基于SHA-1的令牌认证系统设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 启动基于SHA-1算法的质询-应答鉴定机制
  • Dallas 1-Wire主/从接口,具有标准和高速通信模式
  • 输入、输出引脚用于启动质询并报告鉴定通过/失败结果
  • 可编程状态配置
  • 工作电压范围2.5V至5.5V
  • 纤小的µMAX®封装(无铅)
DS2705
SHA-1认证主控制器
DS2705:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池ID和验证 2
DS2704 量产 1280位EEPROM,带有SHA-1认证
DS2703 量产 SHA-1电池组鉴定IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2705的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览