DS2703
量产SHA-1电池组鉴定IC
SHA-1电池包识别IC,提供可靠的加密方案,为便携式设备提供可靠的Li+电池认证
- 产品模型
- 2
产品详情
- 使用SHA-1算法实现安全质询与响应认证
- 直接由Dallas 1-Wire接口供电,具有16kbps标准模式与143kbps高速通信模式
- 唯一的64位序列号
- 热敏电阻复用器
- 可工作在低至2.7V的VPULLUP
- 8引脚µMAX®封装(无铅)或2mm x 3mm TDFN封装
DS2703提供可靠的加密方案,为蜂窝电话、PDA与便携式数据处理装置提供锂离子电池包的认证。DS2703采用的安全散列算法(SHA-1)是联邦信息发行标准180-1和180-2以及ISO/IEC 10118-3的指定规范。SHA-1设计用于鉴定由授权厂商制造的电池包。
该器件的SHA-1引擎利用存储的64位密钥和唯一的64位ROM ID处理主机发送的质询,产生160位响应字发送回主机。密钥安全存储在芯片内,并且不会在电池与主机之间传输。基于DS2703的系统在主机与可拆卸电池或其他外设间提供高度的认证安全性。
该器件具有热敏电阻复用器,可连接三组电池,支持数据传输与温度检测功能。由1-Wire®命令激活时,THM引脚向数据接口提供热敏电阻的阻值,并从该节点处断开内部负载。
应用
- 2.5G/3G无线手机
- 数码相机与摄像机
- 手持式电脑/终端或笔记本电脑
- PDA
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2703U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS2703U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS2703U+ | 量产 | |
DS2703U+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2703的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论