DS2704
量产1280位EEPROM,带有SHA-1认证
组合了SHA-1鉴别和1280位EEPROM,向后兼容于DS2502
- 产品模型
- 2
产品详情
- 使用SHA-1算法实现安全质询与响应认证
- 5页可锁定的32字节EEPROM
- Dallas 1-Wire接口,具有标准和高速通信模式
- 唯一的64位序列号
- 与DS2502的存储器映射和读功能命令相兼容
- VDD工作电压可低至2.5V
- 采用微型晶片级UCSP封装和3mm x 3mm TDFN封装(无铅)
DS2704提供1280位EEPROM数据存储和安全散列算法(SHA)引擎。通过Dallas的1-Wire®接口在连接单节电池时进行串行通信,64位唯一序列号允许挂接到多节点网络,并可标识单个器件。
1280位存储器分为5页,每页32字节,可以存储电池特性、充电电压、电流和温度参数,以及电池制造商数据。可在线更改EEPROM页,并能单独锁定以实现数据写保护。
DS2704具有联邦信息标准180-1、180-2以及ISO/IEC 10118-3中指定的安全散列算法(SHA-1)。SHA-1提供了可靠的加密解决方案,以确保电池组或其它外设由指定的生产商制造。DS2704通过处理主机发送的质询和片上存储的64位密钥,生成一个160位响应字并送回主机。密钥不会在电池与主机之间传输。
应用
- 2.5G/3G无线手机
- 数码相机与摄像机
- 手持式电脑/终端或笔记本电脑
- PDA
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2704G+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
DS2704G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
DS2704G+ | 量产 | |
DS2704G+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2704的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论