DS26504

最后购买期限

T1/E1/J1/64KCC BITS单元

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 发送和接收T1 BOC SSM信息,带有接收信息状态变化和确认指示
  • 发送和接收E1 Sa(n)位SSM信息,带有接收信息状态变化指示
  • 无需晶体抖动衰减,具有T1和E1旁路模式
  • 完全独立的发送和接收功能
  • 可通过软件为接收侧和发送侧选择内部75Ω/100Ω/110Ω/120Ω/133Ω端接
  • 用于桥接的监测模式
  • 可接受16.384MHz、12.8MHz、8.192MHz、4.096MHz、2.048MHz或1.544MHz时钟
  • 复合时钟模式下提供64kHz、8kHz和400kHz输出
  • 8位并行控制端口,可以采用复用或非复用、Intel或Motorola格式
  • 串行(SPI)控制端口和硬件控制模式
  • 提供LOS、AIS和LOF指示硬件输出引脚
  • 通过器件引脚快速关断发送器输出,用作保护开关
  • IEEE 1149.1 JTAG边界扫描
  • 3.3V供电,输入、输出端可承受5V电压
  • 引脚和软件兼容于DS26502和DS26503
DS26504
T1/E1/J1/64KCC BITS单元
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
DS26502 T1/E1/J1/64KCC BITS单元
时钟和数据恢复/重定时 1
DS26503 最后购买期限 T1/E1/J1 BITS单元
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

IBIS 模型 1


评估套件

DS26504DK

T1/E1/J1/64K/8KCC BITS单元开发板

特性和优点

  • 免去首版样机设计过程,加速新设计的进度
  • 可演示DS26504 BITS单元的主要功能
  • 包括DS26504 BITS单元、变压器、BNC、RJ48网络连接器及端接无源器件
  • 用于75Ω E1的BNC连接器
  • 用于120Ω E1和100Ω T1的Bantam和RJ48连接器
  • 可直接与基于Windows的计算机接口
  • ChipView软件能够以点击方式访问DS26504寄存器组
  • 由软件控制(寄存器映射)配置开关,方便了时钟和信号路由
  • 所有设备端成帧器引脚便于与外部数据源/接收器的连接
  • LED用于指示信号丢失、中断状态以及复用时钟和信号路由配置
  • 易读的丝网印制标签可以辨别与所有连接器、跳线和LED相关的信号

产品详情

DS26504DK是易于使用的DS26504 T1/E1/J1/64K/8KCC BITS单元评估板。DS26504DK设计为单机开发板。开发板包括DS26504 BITS单元、变压器、终端电阻、基于FPGA配置的开关和网络连接器。Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式访问配置和状态寄存器。板上LED用于指示接收信号丢失、中断状态以及复用时钟和信号路由配置。

应用

  • BITS定时
  • 速率变换

DS26504DK
T1/E1/J1/64K/8KCC BITS单元开发板

最新评论

近期浏览