DS2431-A1

量产

适用于汽车应用的1024位、1-Wire EEPROM

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1024位EEPROM存储器分为四页,每页256位
  • 单个存储器页可以受到永久写保护或置于EPROM仿真模式(“写入0”)
  • 开关点迟滞和滤波可优化存在噪声时的性能
  • IEC 1000-4-2 4级ESD保护(+8kV接触放电,+15kV空气放电,典型值)
  • 在4.5V至5.25V电压范围内读取和写入(-40°C至+125°C)
  • 使用1-Wire协议通过15.4kbps的单个数字信号与主机进行通信
  • 符合AEC-Q100 1级认证要求
  • 还提供工业温度范围的标准版本(DS2431)
DS2431-A1
适用于汽车应用的1024位、1-Wire EEPROM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire存储器(EPROM、EEPROM、ROM) 1
DS2431 量产 1024位1-Wire EEPROM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2431-A1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览