DS1870

LDMOS RF功放偏置控制器

业内首款集成LDMOS功放控制监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于可编程RF偏置控制的双通道方案
  • 自动更新电位器位置,以补偿环境温度、漏极电压或电流
  • 5通道、13位ADC可连续监视环境温度、VCC、VD、ID1和ID2
  • 每个ADC通道的高/低报警端可触发故障输出
  • 非易失内存保存器件设置、查找表以及32字节用户存储器
  • I²C兼容的串行接口,允许8个器件挂接在同一串行总线上
  • 5V单电源供电
  • 小尺寸16引脚TSSOP封装
  • 工作温度范围-40°C至+95°C
DS1870
LDMOS RF功放偏置控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
DS1852 光收发器诊断监测器
光纤监测和控制 1
DS1859 不推荐用于新设计 双路、温控电阻,内置校准监测器
精密电阻网络 2
DS1848 不推荐用于新设计 双路、温控、非易失可变电阻和存储器
DS1858 不推荐用于新设计 双路、温控电阻,带有三路监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1870的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览