DS1629
量产数字温度计及实时时钟/日历
- 产品模型
- 2
产品详情
- 实时日历时钟
- 在-10°C至+85°C范围内,达到±2°C的精度
- 温度测量范围从-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
- 9位(可扩展)的温度分辨率
- 温控器和时间报警设定值由用户定义,且具有非易失性
- 专用的漏极开路报警输出
- 提供32字节SRAM,用于保存一般的系统数据
- 通过2线/SMBus接口传输数据
- 电压范围为2.7V至5.5V
- 150mil、8引脚SO (DS1629S)封装
DS1629数字温度计及实时时钟采用150mil、8引脚SO封装(DS1629S),集成了实时时钟及温度传感器的主要功能。通过2线接口实现与DS1629的通讯。在由电池供电的应用中,DS1629的宽电源电压范围及极低功耗等特性,更适合于电池供电应用中的精确时间和温度计量。
实时日历时钟提供秒、分、时、星期、星期几、日期、月和年等信息。对少于31天的月份,月终日期可自动调节,包括对闰年的修正。实时时钟格式可配置为12小时制或24小时制,12小时制配有AM/PM指示。用户提供的晶振振荡器频率可在内部分频,由器件设置决定。提供漏极开路的振荡器输出,以用于微处理器的时钟输入。
温度计在整个-10°C至+85°C范围内,提供±2°C的测量精度。测量数据以9位分辨率、2进制补码格式输出,利用DS1629计数器和斜坡累积寄存器中的数据,可计算出更高精度的读数。
一旦测量温度超过了设定的最高温度限制TH,或者当前时间达到了设定的报警时间,则DS1629的漏极开路报警输出有效。用户可以设定由哪个事件(时间、温度、二者兼有或二者兼无)产生报警条件。为保存一般的系统数据或时间/温度数据记录,DS1629提供了32字节的SRAM。
应用
- 计算机服务器
- 医疗设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1629S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1629S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1629S+ | 量产 | |
DS1629S+T&R | 量产 | |
12月 12, 2013 - 1362 DESIGN,ELECTRICAL DA |
||
DS1629S+ | 量产 | |
DS1629S+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1629的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论