DG417L

量产

35Ω、SPST/SPDT、+3V逻辑兼容模拟开关

工业标准DG417/DG418/DG419的引脚兼容升级产品,兼容于+3V逻辑、不存在与供电顺序有关的死锁

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数字输入兼容于+3V逻辑
    • VIH = 2.0V
    • VIL = 0.8V
  • 工业标准DG417/DG418/DG419和MAX317/MAX318/MAX319的升级产品
  • 不要求供电顺序
  • 低导通电阻(35Ω最大)
  • 确保通道间导通电阻的匹配度(3Ω最大)
  • 确保导通电阻的平坦度(4Ω最大)
  • +9V至+36V单电源供电或±4.5V至±20V双电源供电
  • 整个温度范围内具有极低的关断漏电流(+85°C时小于5nA)
  • 可处理满摆幅模拟信号
  • 微型8引脚µMAX封装
DG417L
35Ω、SPST/SPDT、+3V逻辑兼容模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 3
MAX312L 量产 10Ω、四路、SPST、+3V逻辑兼容模拟开关
MAX313L 量产 10Ω、四路、SPST、+3V逻辑兼容模拟开关
MAX314L 量产 10Ω、四路、SPST、+3V逻辑兼容模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DG417L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览