eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADG1401

量产

1 Ω 导通电阻、 ±15 V/+12 V/±5 V, iCMOS单刀单掷开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 导通电阻:1 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.2 Ω
  • 连续电流最高达435 mA
  • 额定电源电压:+12 V、±15 V、
    ±5 V
  • 无需VL电源
  • 3 V逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 8引脚MSOP和8引脚、
    3 mm × 2 mm LFCSP封装

ADG1401
1 Ω 导通电阻、 ±15 V/+12 V/±5 V, iCMOS单刀单掷开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADG5401 推荐用于新设计 高压防闩锁型单通道SPST开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG1401

SPICE 模型 1

ADG1401 IBIS Model 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-8MSOP

用于开关/多路复用器产品组合中8引脚MSOP器件的评估板

特性和优点

  • 8引脚MSOP评估板
  • 利用夹子,可轻松更换主器件
  • 利用金引脚连接器,可添加无源元件
  • SMB连接器用于信号输入/输出
  • 板上具有额外空间,便于原型开发


产品详情

EVAL-8MSOPEBZ是一款用于须单独购买的开关/多路复用产品组合中8引脚MSOP器件的评估板。 该评估板自带夹子,这样器件可固定到该板上,而无需焊接。 这使得该评估板可重复用于多个器件。


该器件可固定或焊接到评估板的中心。 将器件的各引脚连接至可设置为VDD或GND的链路,并采用接线螺丝端子提供VDD和GND。 该板上具有SMB连接器,从而向器件提供额外的外部信号。 此外,板顶部具有空间用于原型开发。


该产品数据手册提供该测试器件的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

特性和优点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

产品详情

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

EVAL-8MSOP
用于开关/多路复用器产品组合中8引脚MSOP器件的评估板
AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览