MAX307

量产

高精度、16通道/双8通道、高性能、CMOS模拟多路复用器

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 确保通道间导通电阻匹配,< 5Ω(最大值)
  • 低导通电阻,< 100Ω(最大值)
  • 在指定信号范围内确保平坦导通电阻,7Ω(最大值)
  • 保证电荷注入(< 10pC)
  • +85°C时INO(OFF)漏电流< 2.5nA
  • +85°C时ICOM(OFF)漏电流< 20nA
  • ESD保护> 2000V
  • 行业标准DG406/DG407/DG506A/DG507A的直接升级产品
  • 单电源供电(+5V至+30V)
  • 双极性电源供电(±4.5V至±20V)
  • 低功耗:< 1.25mW
  • 轨到轨信号处理
  • TTL/CMOS逻辑兼容
MAX307
高精度、16通道/双8通道、高性能、CMOS模拟多路复用器
MAX306:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览