ADG1206

量产

低电容、16通道、±15 V/12 V iCMOS™多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电荷注入:小于1 pC(整个信号范围内)
  • 1.5 pF关断电容
  • 电源电压范围:33 V
  • 导通电阻:120 Ω
  • 额定电源电压:±15 V/+12 V
  • 3 V逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 先开后合式开关动作
  • 28引脚TSSOP和32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
ADG1206
低电容、16通道、±15 V/12 V iCMOS™多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG1206
  • ADG1206L
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-28TSSOPEBZ

EVAL-28TSSOPEBZ评估板

特性和优点

  • 28引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-28TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的28引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-28TSSOPEBZ采用箝位将28引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。

28引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K28),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。

相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
EVAL-28TSSOPEBZ
EVAL-28TSSOPEBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1206的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览