DAC8248
不推荐用于新设计双通道12位(8位字节)双缓冲CMOS D/A转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 2个匹配12位DAC集成于单个芯片之中
- 12位分辨率,8位数据总线
- 直接与8位微处理器接口
- 双缓冲数字输入
- RESET 至零引脚
- 12位端点线性度(±1/2 LSB全温度范围)
- +5 V至15 V单电源供电
- 防闩锁
- 提高的防静电能力
- 窄体0.3" 24引脚
DIP和0.3" 24引脚SOL封装 - 提供裸片形式
DAC-8248是一款双通道12位双缓冲CMOS数模转换器。该器件有一个8位宽的输入数据端口,直接与8位微处理器接口。通过单条控制指令将1个12位数据字以两个字节载入;可以先接受最低有效字节或最高有效字节。对于12位或16位宽数据路径,请选择DAC-8222或DAC-8221。
DAC-8248搭载双缓冲数字输入,允许同步更新两个DAC的模拟输出。在通过共用LDAC 信号同时更新所有DAC的多DAC系统中,这一功能十分有用。通过一个RESET引脚同时将两个输出复位至零。
DAC-8248采用单芯片结构,可在整个工作温度范围内提供良好的DAC-DAC匹配和跟踪能力。DAC由2个薄膜R-2R电阻梯形网络、2个12位、2个8位和2个4位数据寄存器和控制逻辑电路构成。为各DAC均提供独立的基准输入和反馈电阻。DAC8248采用+5 V至+15 V的单电源供电,+5 V时的功耗不到0.5 mW(采用零或VDD 逻辑电平)。该器件采用有利于节省空间的0.3" 24引脚DIP封装。
DAC-8248基于一种先进的氧化物隔离、硅门极CMOS工艺,采用PMI高度稳定的薄膜电阻制成。PMI改进型防闩锁设计消除了采用外部保护肖特基二极管的需要。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DAC8248FPZ | 24-Lead PDIP | ||
DAC8248FSZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
DAC8248FSZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
DAC8248GPZ | 24-Lead PDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
DAC8248FPZ | 量产 | |
DAC8248GPZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC8248FPZ | 量产 | |
DAC8248GPZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
DAC8248FSZ | 量产 | |
DAC8248FSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC1590 | 量产 | 双通道、串行 12 位乘法 DAC |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 dac8248的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论