DAC8222
不推荐用于新设计双通道12位双缓冲乘法CMOS D/A转换器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 2个匹配12位DAC集成于单个芯片之中
- 直接并行加载所有12位数据,提高数据吞吐量
- 双缓冲数字输入
- 12位端点线性度(±1/2 LSB全温度范围)
- +5V至+15V单电源供电
- DAC间匹配达到1%(最大值)
- 四象限乘法
- 提高的防静电能力
- 窄体0.3" 24引脚
DIP和0.3" 24引脚SOL封装 - 提供裸片形式
DAC-8222是一款双通道12位双缓冲CMOS数模转换器。该器件有一个12位宽的数据端口,支持直接加载12位数据字。在独立系统中或与16位处理器接口时,这种设计可以加快吞吐时间。利用一个共用12位输入TTL/CMOS兼容数据端口将12位宽数据字载入两个DAC之一。该端口的数据加载结构与RAM的写入周期类似,直接与多数12位和16位总线系统接口。(参见PMI DAC-8248,了解一种完整的8位数据总线接口产品。)共用总线设计使DAC-8222可以采用24引脚0.3" DIP窄体封装,有利于节省PCB空间。
该DAC由WR和LDAC两个信号控制。在这些输入端,当逻辑为低电平时,DAC寄存器变成透明状态。这样,直接无缓冲数据可以直接流向由DAC A/DAC B选择的DAC输出端。另外,DAC的双缓冲数字输入端允许两个DAC同步更新。
DAC8222采用单芯片结构,可在整个工作温度范围内提供良好的DAC-DAC匹配和跟踪能力。芯片由2个薄膜R-2R电阻梯形网络、4个12位寄存器和DAC控制逻辑电路构成。该器件为各个DAC配置了独立的基准输入电阻和反馈电阻,采用单电源供电,电压范围为+5 V至+15 V。当电源电压为+5 V且采用零或VDD逻辑电平时,功耗不到0.5 mW。
DAC8222基于一种先进的氧化物隔离、硅门极CMOS工艺,采用PMI高度稳定的薄膜电阻制成。PMI改进型防闩锁设计消除了采用外部保护肖特基二极管的需要。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DAC8222-CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
DAC8222FSZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
DAC8222FSZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
DAC8222FSZ | 量产 | |
DAC8222FSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 dac8222的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论