DAC8143
量产12位电流输出菊花链DAC
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 提高的防静电能力
- 减少多DAC系统中的地址解码:三线接口,支持任意数量的DAC
一个数据线路
一个CLK线路
一个负载线路
- 快速、灵活的微处理器接口,串行控制系统
- 缓冲数字输出引脚,轻松以菊花链方式连接多个DAC
- -40°C至+85°C扩展工业温度范围
DAC8143是一款12位串行输入菊花链数模转换器。设计用于多串行DAC系统,可以极大地简化DAC的串行菊花链接过程。菊花链功能可以节省地址解码线路,从而简化多封装DAC设计中的逻辑接口问题。
DAC8143是数据采集和过程控制系统的理想选择,借助广泛的外部参考电压源和输出I-V转换器运算放大器产品,使用户在选择输出电压范围时具有极大的灵活性。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DAC8143FPZ | 16-Lead PDIP | ||
DAC8143FSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
DAC8143FSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
DAC8143FPZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
DAC8143FPZ | 量产 | |
DAC8143FSZ | 量产 | |
DAC8143FSZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC8143FPZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
DAC8143FSZ | 量产 | |
DAC8143FSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 dac8143的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论