DAC312
不推荐用于新设计12位高速乘法D/A转换器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 微分非线性:±1/2 LSB
- 非线性度: 0.05%
- 快速建立时间:250 ns
- 高电源电压:-5 V至+10 V
- 差分输出:0 至 4 mA
- 保证单调性:12 位
- 低满量程温度系数:10 ppm/°C
- TTL、CMOS、ECL、PMOS/NMOS电路接口
- 低功耗:225 mW
- 工业标准AM6012引脚排列
- 提供裸片形式
DAC312系列12位乘法数模转换器具有高速性能,可在整个商业工作温度范围内保证实现0.012%的微分非线性度。
DAC312结合一个9位主控D/A转换器和一个3位(MSB)段发生器,构成一款低成本的精密12位D/A转换器。这种技术可以确保非常一致的步长(最多偏离理想值±1/2 LSB),单调性最高达12位,差分电流输出的积分非线性度达0.05%。为了达到与12位R-2R梯形电阻设计相同的性能,需要温度积分非线性度达1/2 LSB (0.012%)。
250 ns的建立时间、低毛刺能量和低功耗三种特性是重视电路设计细节和严格过程控制带来的结果。与所有常见逻辑系列的直接接口则通过逻辑阈值端实现。
DAC312的其他特性包括高电源电压、低漂移(低至10 ppm/°C)和卓越的电源抑制比(±.001% FS/%(Δ)V。工作电压范围为+5/-11 V至±18 V,电源电压为低值时,功耗为225 mW,电源电压为高值时,绝对最大功耗为375 mW。
DAC312拥有出色的保证规格、单芯片可靠性和低成本等特点,是A/D转换器、数据采集系统、视频显示驱动器、可编程测试设备等要求低功耗和完整的输入/输出多功能性的应用的理想构建模块。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DAC312ER | 20-Lead CerDIP | ||
DAC312FR | 20-Lead CerDIP | ||
DAC312HPZ | 20-Lead PDIP | ||
DAC312HSZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
DAC312HSZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
DAC312ER | 量产 | |
DAC312FR | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
DAC312ER | 量产 | |
DAC312FR | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
DAC312ER | 量产 | |
DAC312FR | 量产 | |
DAC312HPZ | 量产 | |
DAC312HSZ | 量产 | |
DAC312HSZ-REEL | 量产 | |
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
DAC312HPZ | 量产 | |
11月 10, 2015 - 15_0207 Addition of a Polyimide Layer for DAC312 |
||
DAC312HPZ | 量产 | |
DAC312HSZ | 量产 | |
DAC312HSZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC312HPZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
DAC312HSZ | 量产 | |
DAC312HSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 dac312的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论