DAC08

不推荐用于新设计

8位高速乘法D/A转换器(通用数字逻辑接口)

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速建立输出电流:85 ns
  • 满量程电流预匹配至±1 LSB
  • 直接与TTL、CMOS、ECL、HTL、PMOS接口
  • 整个温度范围内的非性能度:0.1%(最大值)
  • 互补电流输出
  • 低FS电流漂移:±10 ppm/°C
  • 宽范围乘法能力:
    带宽:1 MHz
  • 宽电源电压范围:±4.5 V
    至 ±18 V
  • 低功耗:33 mW
    @ ±5 V
  • 低成本
  • 提供裸片形式

DAC08
8位高速乘法D/A转换器(通用数字逻辑接口)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DAC08的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览