本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7850

推荐用于新设计

完整的AV前端

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四端口HDMI® XpressviewTM接收器
  • 170 MHz视频和图形数字化仪
  • 支持3D电视
  • 音频回授通道(ARC)
  • 扩展色度
  • 支持多达16路VSI(包括THX Media Director
  • HDMI端口支持快速切换(XpressviewTM)
  • 全面的发送器支持,包括加密
  • 可以在收发器配置下工作
  • 可对高达1600 × 1200、60 Hz (UXGA)的RGB图形进行数字化处理
  • 支持最高达1080p 60 Hz格式的标清、增清和高清电视
  • 全面支持NTSC/PAL/SECAM色彩标准
  • 自适应3D梳状滤波器视频解码器
  • 24位、48 kHz立体声编解码器
  • 5声道立体声模拟输入多路复用器和一路立体声输出
  • 针对HDMI和图形的内部EDID RAM
  • 支持双通道STDI(标准识别)功能,可进行双通道输入检测
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7850
完整的AV前端
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADV7850 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)


工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADV7850
ADV7850评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7850的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览