本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7844

推荐新设计使用

四通道HDMI 1.4快速切换接收机,内置12位170 MHZ视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四通道HDMI 1.4快速切换接收机
  • 170 MHz视频和图形数字化仪
  • 3D梳状滤波器视频解码器
  • 支持SCART快速消隐
  • 自适应HDMI均衡器
  • 集成式CEC控制器
  • 支持HDMI中继器
  • 高级VBI数据分隔器
  • 4:1 HDMI 1.4 225 MHz接收器
  • Xpressview™HDMI快速切换端口
    支持ARC的2个ARC接口
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7844
四通道HDMI 1.4快速切换接收机,内置12位170 MHZ视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

ADV7844 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)


工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7844的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览