本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7840

量产

12位、170 MHz视频和图形数字化仪,集成3D梳状滤波解码器和四通道HDMI 1.3接收器 12位、170 MHz视频和图形数字化仪,集成3D梳状滤波解码器和四通道HDMI 1.3接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 视频和图形数字化仪
    4个170 MHz、12位ADC
    12通道模拟输入多路复用
    欲了解视频和图形数字化仪的更多特性,请参考数据手册。
  • 四通道HDMI接收器
    4:1 多路复用HDMI接收器
    HDMI 1.3, DVI 1.0
    欲了解四通道HDMI接收器的更多特性,请参考数据手册。
  • 一般特性
    高度灵活的输出接口
    36位4:4:4像素输出接口
    双STDI功能支持标准识别
    欲了解更多一般特性,请参考数据手册。
ADV7840
12位、170 MHz视频和图形数字化仪,集成3D梳状滤波解码器和四通道HDMI 1.3接收器 12位、170 MHz视频和图形数字化仪,集成3D梳状滤波解码器和四通道HDMI 1.3接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7840的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论