ADV7802

量产

12-Bit、SDTV/HDTV 3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个噪声整形视频(NSV)12-bit ADC
  • 真12位高动态范围处理
  • 12通道模拟输入多路复用
  • 36-bit 数字YCbCr/RGB输出
  • 12位深色处理
  • 模拟显示器输出
  • 支持NTSC/PAL/SECAM彩色标准
  • NTSC/PAL 3D梳状滤波器
  • 3D噪声抑制(DNR)
  • 具有帧同步的高级时基校正(TBC)
  • 支持525i和625i标准的隔行-逐行转换
  • 高级VBI数据分割器,包括Teletext、CC和V-chip
ADV7802
12-Bit、SDTV/HDTV 3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADV7802

ADV7802 评估板

产品详情

本页提供12位标清/高清电视3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化仪ADV7802的评估板文档和订购信息。

EVAL-ADV7802
ADV7802 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7802的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览