ADV7800
最后购买期限10-bit、SDTV/HDTV 3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化器
Viewing:
产品详情
- 四个10-bit ADC
- 10-bit大动态范围处理
- 12通道模拟输入多路复用器
- 10-bit深色处理
- 模拟显示器输出
- 支持NTSC/PAL/SECAM彩色标准
- NTSC/PAL 3D梳状滤波器
- 3D噪声抑制(DNR)
- 具有帧同步的高级时基校正(TBC)
- 支持525i和625i标准的隔行-逐行转换
- 高级VBI数据分割器,包括Teletext、CC和V-chip
- IF补偿滤波器
ADV7800是一款高质量、单片、多格式3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化器。该多格式3D梳状滤波器支持将PAL、NTSC和SECAM标准分量或S-Video转换为数字ITU-R BT.656格式。ADV7800还支持将RGB/YPbPr分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。
ADV7800支持诸如525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p的标准以及许多其他的HD和SMPTE标准的分量视频。ADV7800支持图形数字化,能够将VGA的RGB图形信号数字化为SXGA速率,并转化为数字RGB或YCrCb像素输出流。ADV7800同时处理CVBS和标准分辨率RGB信号的能力实现了SCART和覆盖功能。
ADV7800含有两个主处理部分。第一部分是标清处理器(SDP),处理所有PAL、NTSC、SECAM和分量(高达525p/625p)信号类型。第二部分是分量处理器(CP),处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。
应用
- AV接收器
- LCD HDTVs
- PDP HDTVs
- CRT HDTVs
- 具有PVR的HDTV STB
- 支持逐行扫描输入的DVD录像机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7800的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论