本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7782

不推荐用于新设计

APIX2接收器,支持LVDS、HDCP和MIPI

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持HDCP的APIX2接收器
    支持高带宽数字内容保护(HDCP) 1.4,内置预编程HDCP密钥视频和音频HDCP解密
    支持HDCP中继器
  • LVDS接收器(OpenLDI)
    时钟频率最大85 MHz
    支持的最大分辨率为WXGA
    支持以24位模式(4个差分对)和18位模式(3个差分对)接收视频
  • 双通道MIPI CSI-2发送器
    MIPI-A: 时钟和4个数据通道
    MIPI-B: 时钟和2个数据通道

  • 视频处理
    颜色空间转换
    4:2:2至4:4:4插值
  • 软件驱动程序
    针对汽车应用,提供符合MISRA C标准的软件驱动程序
  • 通用
    通过汽车应用认证
    -40 ℃至+85 ℃的温度范围
    100引脚、9 mm × 9 mm、符合RoHS标准的CSP_BGA封装
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


ADV7782
APIX2接收器,支持LVDS、HDCP和MIPI
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7782的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论