本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7682

不推荐用于新设计

APIX2发送器,支持双端口HDMI和HDCP

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带HDCP的APIX2发送器
    -- 高带宽数字内容保护(HDCP),支持1.4,内置预编程HDCP密钥
    -- 双通道加密引擎,支持简单的菊花链方案,实现远程显示
  • 视频与音频独立加密
  • 支持两路独立的视频流和两路同步音频流
  • 保持最高3000 Mbps下行链路带宽
  • 保持最高187.5 Mbps上行链路带宽
  • 支持ITU-R BT.656
    -- 内置时序的8位ITU-R BT.656接口
    -- 148.5 MHz时钟速率下支持720p
  • 支持音频
    -- 支持HDMI音频提取
    -- 支持多路复用(TDM)I2S 音频I/O
  • 通用特性
    -- 带APIX链路状态报告的双通道中断控制器
    -- 内部EDID RAM
  • 通过汽车应用认证
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7682
APIX2发送器,支持双端口HDMI和HDCP
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7682的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览