本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7674

推荐新设计使用

48 Gbps HDMI 4:1收发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四输入、单输出HDMI收发器,未压缩视频支持
    • 支持最高8k60 YCbCr 4:2:0、12位视频
    • 支持最高8k30 RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2、12位视频
    • 支持最高4k120 4:4:4、12位高帧率视频
  • HDMI输入
    • 支持最高48 Gbps FRL
    • 支持最高18 Gbps TMDS 视频
    • InstaPort UHD快速切换功能
    • eARC/ARC变送器(每端口)
    • 片上4块EDID SRAM(每端口)(外部MCU通过API管理的EDID内容)
  • HDMI输出
    • 高达 48 Gbps FRL 支持
    • 高达 18 Gbps TMDS 视频支持
    • eARC 接收器
  • HDCP
    • HDCP 1.4和HDCP 2.3支持
    • HDMI输出和每个HDMI输入上的独立HDCP支持
    • 完全集成的HDCP 1.4、HDCP 2.3中继器模式
    • OTP内存中的片上密钥存储
  • 音频
    • EZ音频1:4 eARC/ARC开关
    • 音频提取和插入端口
    • 支持6通道1位音频
    • 支持8通道192 kHz、24位LPCM音频
    • 支持24.576 Mbps IEC 61937压缩音频
  • 视频
    • FRL到TMDS以及TMDS到FRL模式的转换
    • 支持VRR、FVA、ALLM和DSC 1.2a直通
    • 支持动态HDR直通,包括HDMI动态HDR元数据、HDR10+和杜比视觉
  • 符合HDMI 1.4a、HDMI1.4b、HDMI2.0、HDMI2.1、兼容DVI的收发器
ADV7674
48 Gbps HDMI 4:1收发器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7674的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览