本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7672

推荐用于新设计

40 Gbps HDMI 2:2 交叉点收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双输入、双输出交叉点 HDMI 收发器
    • 8k30 RGB/YCbCr 4:4:4 或 4k120 RGB/YCbCr 4:4:4、10 位视频支持
    • 8k60 YCbCr 4:2:0、10 位视频支持
  • HDMI接收芯片
    • 高达 40 Gbps FRL 支持
    • 高达 18 Gbps TMDS 视频支持
    • eARC 变送器
    • 低功耗待机模式下的 EDID 访问
    • EDID SRAM 由内部 MCU 主机处理器管理
    • 端口之间快速切换
  • HDMI 变送器
    • 高达 40 Gbps FRL 支持
    • 高达 18 Gbps TMDS 视频支持
    • eARC 接收器
  • HDCP
    • 支持 HDCP 1.4、HDCP 2.2 和 HDCP 2.3
    • 每个变送器和接收器端口上均具有独立的 HDCP
    • 完全集成的 HDCP 1.4、HDCP 2.2 和 HDCP 2.3 中继器模式
    • OTP 中的片内密钥存储
  • 音频
    • 两个可独立配置的音频端口
    • 支持 8 通道 192 kHz、24 位 PCM 音频
    • 24.576 Mb IEC61937 压缩音频支持
    • 具有多通道 PCM、HBR 音频和 ARC 支持的 eARC 接收器或变送器
  • 视频
    • 交叉点矩阵切换、视频镜像、视频分割和视频合并模式
    • FRL 到 TMDS 以及 TMDS 到 FRL 模式的转换
    • 可变刷新率 (VRR)、快速主动 (FVA) 和自动低延迟模式 (ALLM) 支持
    • 双路径色彩空间转换
    • 动态 HDR 直通支持,包括 HDMI 动态
    • HDR 元数据、HDR10 + 和 Dolby Vision
    • DSC 1.2a 直通
    • 视频测试码型发生器
ADV7672
40 Gbps HDMI 2:2 交叉点收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7672的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览