ADV7671A

推荐新设计使用

48 Gbps HDMI 1:1 收发器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1 路输入、1 路输出 HDMI 收发器
    • 支持高达 8k60 YCbCr 4:2:0、12 位视频
    • 支持高达 8k30 RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2、12 位视频
    • 支持高达 4k120 4:4:4、12 位高帧率视频
  • HDMI 接收器
    • 支持高达 48Gbps FRL
    • 支持高达 18Gbps TMDS 视频
    • eARC 变送器
    • 片内 4 模块 EDID SRAM,由外部 MCU 主机处理器通过 API 管理
  • HDMI 变流器
    • 支持高达 48Gbps FRL
    • 支持高达 18Gbps TMDS 视频
    • eARC 接收器
  • HDCP
    • 支持 HDCP 1.4 和 HDCP 2.3
    • 支持变流器和接收器端口上的独立 HDCP
    • 完全集成的 HDCP 1.4 和 HDCP 2.3 中继器模式
    • OTP 内存中的片内密钥存储
  • 音频
    • 音频提取和插入端口
    • 支持 6 通道 1 位音频
    • 支持 8 通道 192kHz、24 位 LPCM 音频
    • 支持 24.576Mbps IEC 61937 压缩音频
  • 视频
    • FRL 到 TMDS 以及 TMDS 到 FRL 模式转换
    • 支持 VRR、FVA 和 ALLM 直通
    • 支持动态 HDR 直通,包括 HDMI 动态 HDR 元数据、HDR10+ 和杜比视觉
    • 支持 DSC 1.2a 压缩视频直通
  • 基于字符和图标的 OSD,能够在 2D 和 3D 视频格式上叠加文本和图标
  • CEC 2.0
  • HDMI 1.4a、HDMI 1.4b、HDMI 2.0、HDMI 2.1 和 DVI 兼容收发器
ADV7671A
48 Gbps HDMI 1:1 收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览