本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7671

不推荐用于新设计

48 Gbps HDMI 1:1收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单输入、单输出HDMI收发器,未压缩视频
    • 支持最高达8k60 YCbCr 4:2:0、12位视频
    • 支持最高达8k30 RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2、12位视频
    • 支持最高达4k120 4:4:4、12位高帧率视频
  • HDMI接收器
    • 支持高达 48 Gbps FRL
    • 支持高达 18 Gbps TMDS 视频
    • eARC变送器
    • 片上4块EDID SRAM(每端口)通过API,由外部MCU主机处理器管理
  • HDMI变流器
    • 支持高达 48 Gbps FRL
    • 支持高达 18 Gbps TMDS 视频
    • eARC接收器
  • HDCP
    • 支持HDCP 1.4和HDCP 2.3
    • 支持变流器和接收器端口上的独立HDCP
    • 完全集成的HDCP 1.4和HDCP 2.3中继器模式
    • OTP内存中的片上密钥存储
  • 音频
    • 音频提取和插入端口
    • 支持6通道1位音频
    • 支持8通道192 kHz、24位LPCM音频
    • 支持24.576 Mbps IEC 61937压缩音频
  • 视频
    • FRL到TMDS以及TMDS到FRL模式的转换
    • 支持VRR、FVA和ALLM直通
    • 支持动态HDR直通,包括HDMI动态HDR元数据、HDR10+和杜比视觉
    • 支持DSC 1.2a直通
  • 符合HDMI 1.4a、HDMI1.4b、HDMI2.0和HDMI2.1、兼容DVI的收发器
ADV7671
48 Gbps HDMI 1:1收发器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

有关ADV7671的更多信息,请通过www.analog.com/sales联系Analog Devices公司的当地销售处。

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7671的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览