本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7630

推荐用于新设计

2.25 GHz XPRESSVIEW HDMI 1:2分频器,采用4:1输入多路复用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.25 GHz TMDS HDMI 1:2分频器,采用4:1输入多路复用
  • 支持高清多媒体接口(HDMI)
    • 支持所有强制性和附加3D视频格式
    • 兼容CEC 1.4
  • 支持36/30位/像素深色和24位/像素色彩
    • 支持高带宽数字内容保护(HDCP) 1.4,内置HDCP密钥
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 225 MHz最高TMDS时钟频率
    • XpressView可在所有HDMI输入端口上快速切换
  • 通用
    • 中断控制器,提供中断输出
    • 片内5 V稳压器,支持5 V HDMI电缆供电
    • 提供软件库、驱动和应用程序
    • 内部EDID RAM
    • 128引脚、14 mm × 14 mm TQFP_EP封装
ADV7630
2.25 GHz XPRESSVIEW HDMI 1:2分频器,采用4:1输入多路复用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADV7630

ADV7630评估板

产品详情

EVAL-ADV7630EBZ评估板用于评估ADV7630。它内置四路HDMI输入和两路HDMI输出。板载NXP LPC2387微控制器包含预装的软件驱动程序,用于处理中继器功能。该评估板还集成了USB连接器,用于与PC通信。它可以访问寄存器并加载脚本。

EVAL-ADV7630
ADV7630评估板

最新评论

近期浏览