本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7626

推荐新设计使用

3GHz HDMI 2:2交叉点收发器,集成屏幕显示(OSD)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2输入、2输出交叉点HDMI®收发器
  • 支持HDMI
    • 支持3 GHz视频(例如4k × 2k)
    • 音频回传通道(ARC)
    • 支持3D TV
    • 内容类型位
    • 兼容CEC 1.4
    • 扩展的色度
  • 高带宽数字内容保护(HDCP 1.4)
  • 超低抖动DPLL(100%去偏斜)
  • 基于字符和图标的屏幕显示(OSD)
    • 3D OSD叠加于所有强制性3D格式
    • 支持OSD叠加于3 GHz视频格式
  • 支持HDCP中继器:最高支持127 KSV
  • 300 MHz最高TMDS时钟频率(高达4k x 2k)
  • 支持48/36/30位深色输入模式
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

此产品有一个更新版本

ADV7671A 推荐新设计使用

48 Gbps HDMI 1:1 收发器

ADV7626
3GHz HDMI 2:2交叉点收发器,集成屏幕显示(OSD)
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7671A 推荐新设计使用 48 Gbps HDMI 1:1 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7626的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览