本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7622

最后购买期限

HDMI®收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4路输入、1路输出HDMI收发器
  • 高带宽数字内容保护(HDCP 1.4)
  • 支持HDCP中继器
  • 225 MHz HDMI Rx和Tx,支持36/30/24位深色
  • 支持高达1600 × 1200的DVI RGB图形(60 Hz)
  • HDMI® 1.4 支持
    • 音频回传通道(ARC)
    • 支持3D TV
    • 内容类型位
    • CEC 1.4兼容(CEC_CPD和CEC_HPD)
ADV7622
HDMI®收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论