本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7541
过期低功耗HDMI/DVI发送器,具有去隔行和消费类电子控制(CEC)功能
产品详情
- 低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
- 去隔行功能支持480i至1080i,无需外部存储器
- 欲了解更多通用特性,请参考数据手册。
- 150 MHz 工作频率支持从480i到1080p的所有视频和图形分辨率
- 去隔行功能无需外部存储器
- I2C 和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
- 欲了解更多数字视频特性,请参考数据手册。
- 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
- 支持最高192 kHz的双通道、无压缩、LPCM I2S 音频
- 提供 I2C 主时钟的片内MPU,可执行EDID读取和HDCP操作;通过中断和寄存器报告HDMI事件
- 欲了解更多特殊特性,请参考数据手册。
ADV7541是一款150 MHz、高清多媒体接口(HDMI)发送器,支持最高达1080p的高清电视格式,以及最高达SXGA(75 Hz)的计算机图形分辨率。
该器件内置可选的嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。
ADV7541支持x.v.Color™(全音域元数据),颜色范围更宽。
ADV7541支持S/PDIF和双通道I2S 两种音频格式。高保真双通道I2S 能够以最高192 kHz的采样速率传输立体声。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby® Digital和DTS®。
ADV7541还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDID的I2C®主时钟以及I2C和Hot Plug™(热插拔)检测引脚上的5 V容差,有助于简化系统设计、降低成本。
ADV7541采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的49引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
应用
- 蜂窝手机
- 数码摄像机
- 数码相机
- 个人媒体播放器
- 游戏
- DVD 播放器/刻录机
- 数字机顶盒
- HDMI 中继器
参考资料
视频 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7541的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论