本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7535
推荐用于新设计带有HDMI发送器的MIPI/DSI接收机
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗MIPI/DSI接收机
- 低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
- CEC控制器和扩展的消息缓冲器(3条消息)可减少系统开销
- 兼容DVI v.1.0
- 嵌入式HDCP密钥支持HDCP 1.3
- 1.8V和3.3 V电源,超低工作功耗
- 音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7535提供MIPI®显示串行接口(MIPI/ DSI)输入接收机和高清多媒体接口(HDMI®)发送器输出。 DSI接收机输入仅支持DSI视频模式,具体而言,仅支持同步脉冲的非突发模式。 DSI接收机最多提供四条MIPI/DSI数据通道,每条通道最大传输速率可达891 Mbps。 HDMI发送器支持TMDS时钟频率最高达148.5 MHz的视频分辨率。 ADV7535还提供音频输入端口,可以将音频插入HDMI流。
ADV7535采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的49引脚WLCSP表贴封装。 该封装符合RoHS标准,额定工作温度范围为-10℃至+85°C。
应用
- 移动设备
- 蜂窝手机
- 数码摄像机
- 数码相机
- 个人媒体播放器
- 游戏
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7535BCBZ-RL | 49-Ball WLCSP (3.46mm x 3.46mm) | ||
ADV7535BCBZ-RL7 | 49-Ball WLCSP (3.46mm x 3.46mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?