本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7533
过期带有HDMI发射机的MIPI/DSI接收机
产品详情
- 低功耗MIPI/DSI接收机
- 低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
- 2/3/4通道DSI接收机
- 每通道支持最高800 Mbps的传输速率
- 80 MHz工作频率支持从480i到1080p (30 Hz)的所有视频和图形分辨率
- 可编程双向色彩空间转换器
- 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
- 支持最高192 kHz的2通道、无压缩、LPCM I2S音频
- 片上MPU及 I2C 主机可执行EDID读取和HDCP操作;通过中断和寄存器报告HDMI事件
- I2C 和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
ADV7533是一款多功能视频接口芯片。ADV7533提供一个移动行业处理器接口/显示串行接口(MIPI®/DSI)作为输入端口,一个高清多媒体接口(HDMI®)作为数据输出,采用49引脚晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。显示串行端口(DSI)输入最多提供四条MIPI/DSI数据通道,每条通道最大传输速率可达800 Mbps。DSI Rx仅在DSI视频模式下工作。HDMI Tx支持像素时钟最高可达80 MHz的视频分辨率。
ADV7533内置可选的嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。
ADV7533支持x.v.Color™(全音域元数据),颜色范围更宽。
ADV7533支持S/PDIF和双通道I2S 两种音频格式。高保真双通道I2S能够以最高192 kHz的采样速率传输立体声。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby® Digital和DTS®。
ADV7533还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDID的I2C主机,以及I2C和Hot Plug™(热插拔)检测引脚兼容5 V电压等,这些都有助于简化系统设计、降低成本。
ADV7533采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的49引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为-10℃至+85°C。
应用
- 移动系统
- 蜂窝手机
- 数码摄像机
- 数码相机
- 个人媒体播放器
- 游戏
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7535 | 推荐用于新设计 | 带有HDMI发送器的MIPI/DSI接收机 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7533的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论