本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7528

不推荐用于新设计

Low Power HDMI/DVI Transmitter with Consumer Electronics Control (CEC)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • General
    Low power HDMI/DVI transmitter ideal for portable applications
    CEC controller and expanded message buffer (3 messages) reduces system overhead
  • Digital video
    150 MHz operation supports all video and graphics resolutions from 480i to 1080p
    Programmable 2-way color space converter
    Supports RGB, YCbCr, and DDR
  • Digital audio
    Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
    2-channel, uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz
  • Special features for easy system design
    On-chip microcontroller with I2C master to perform EDID reading; reports HDMI events through interrupts and registers
  • See data sheet for additional features
ADV7528
Low Power HDMI/DVI Transmitter with Consumer Electronics Control (CEC)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7528的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览