本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7524A

推荐新设计使用

低功耗 HDMI®/DVI 发射器,具有消费电子控制(CEC)功能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗HDMI v1.4a/DVI发射器,便携式应用的理想选择
  • CEC控制器和扩展的消息缓冲器(3条消息)可减少系统开销
  • HDMI v.1.4a 支持
    3D 视频
    高级色度
      sYCC601
      Adobe RGB
      Adobe YCC601
  • 兼容DVI v.1.0
  • 可选的嵌入式HDCP密钥支持HDCP 1.3
  • 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
  • 150 MHz 工作频率支持从480i到1080p的所有视频和图形分辨率
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 支持RGB、YCbCr、DDR
  • 支持基于ITU656的嵌入式同步
  • 自动输入视频格式时序检测(CEA-861E)
  • 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  • 最高192 kHz的双通道、无压缩、LPCM I2S音频
  • 片上MPU及 I2C 主机可执行EDID读取和HDCP操作;通过中断和寄存器报告HDMI事件
  • 5 V耐压 I2C 和HPD I/O,无需额外器件
  • 无需支持S/PDIF和 I2S的音频主时钟
  • 兼容ADV9394 HDMI 辅助芯片
  • +5 V发生器支持便携式应用中的热插拔检测

ADV7524A
低功耗 HDMI®/DVI 发射器,具有消费电子控制(CEC)功能
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADV7524A
ADV7524A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7524A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览