ADV7524
过期内置消费电子控制(CEC)的低功耗HDMI/DVI发送器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗HDMITM/DVI发送器,非常适合便携式应用
- CEC控制器和缓冲器降低系统开销
- 整合HDMI v.1.3(x.v.Color™)技术
- 符合DVI v.1.0标准
- 可选的嵌入式HDCP密钥,支持HDCP 1.3
- 单电源供电:1.8V
- 视频/音频输入可支持1.8V至3.3V的逻辑电平
- 工作频率150 MHz,支持480i至1080p的所有视频分辨率
- 可编程双向色彩空间转换器
- 支持RGB、YCbCr和DDR
- 支持基于ITU656的嵌入式同步
- 汽车输入视频格式定时检测(CEA-861E)
- 支持标准S/PDIF,用于高达192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
- 高达192 kHz的双通道非压缩LPCM I2S音频
- 片上微处理单元(MPU)及I2C®主控器可执行EDID读取操作与HDCP操作;通过中断与寄存器报告HDMI事件
- 5 V耐压I2C和HPD I/O,无需额外器件
- 无需支持S/PDIF与I2S的音频主时钟
ADV7524是一款150 MHz、高清多媒体接口(HDMI)发送器。这款器件支持高达1080p的HDTV格式,以及高达SXGA@75Hz的计算机图形分辨率。ADV7524带有可选的嵌入式HDCP(高带宽数字内容保护)密钥,可实现HDCP 1.3协议规定的受保护内容的安全传送。
ADV7524支持x.v.Color™(色阶元数据)以获得更宽的色阶。
ADV7524同时支持S/PDIF和双通道I2S音频。其高保真度双通道I2S音频。其高保真度双通道I2S可以传送高达192 kHz采样率的立体声。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或Dolby® Digital和DTS®等压缩音频。
ADV7524的以下特性有助于降低系统设计复杂性和成本:具有用于EDID读取的I2C主控,5V耐压I2C,具有热插拔检测引脚。
ADV7524采用先进的CMOS工艺技术制造,封装形式为节省空间的49焊球WLCSP表面贴封装。该封装符合RoHS标准,其额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
应用
- 蜂窝手机
- 数码摄像机
- 数码相机
- 个人媒体播放器
- 游戏机
- DVD播放器和刻录机
- 数字机顶盒
- HDMI中继器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7524BCBZ-P-R | 49-Ball WLCSP (3.46mm x 3.46mm) | ||
ADV7524BCBZ-R | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7524A | 推荐用于新设计 | 低功耗 HDMI®/DVI 发射器,具有消费电子控制(CEC)功能 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7524的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论