本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7523A

过期

低功耗HDMI®/DVI发射器,具有消费电子控制(CEC)功能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗HDMI/DVI发射器,便携式应用的理想选择
  • CEC 控制器和扩展的消息缓冲器(3条消息)可减少系统开销
  • 集成HDMI v.1.3 (x.v.Color™)技术
  • 兼容DVI v.1.0
  • 可选的嵌入式HDCP密钥支持HDCP 1.3
  • 1.8 V 和1.2V电源,超低工作功耗
  • 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
  • 80 MHz 工作频率支持从480i到1080i的所有视频和图形分辨率
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 支持RGB、YCbCr、DDR
  • 支持基于ITU656的嵌入式同步
  • 自动输入视频格式时序检测(CEA-861E)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7523A
低功耗HDMI®/DVI发射器,具有消费电子控制(CEC)功能
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7524A 推荐新设计使用 低功耗 HDMI®/DVI 发射器,具有消费电子控制(CEC)功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADV7523A
ADV7532A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7523A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览