本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7511W

推荐新设计使用

165 MHz高性能HDMI发送器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用HDMI v.1.4技术,提供3D视频支持
  • 165 MHz频率,支持最高达1080p和UXGA的所有视频格式
  • 支持全音域元数据包传输
  • 集成CEC缓冲/控制器
  • 兼容DVI v.1.0和HDCP v.1.3标准
  • 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
  • 3D视频就绪
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 支持RGB、YCbCr和DDR
  • 支持基于ITU656的嵌入式同步
  • 自动输入视频格式时序检测(CEA-861-E)
  • 支持标准SPDIF,适用于最高达192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  • 高比特率音频(HBR)
  • 支持最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCM I2S音频
  • 具有 I2C 主时钟的片内MPU,可执行HDCP操作和EDID读取操作
  • I2C 和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
  • 无需支持SPDIF和I2S的音频主时钟
  • 片内MPU通过中断和寄存器报告HDMI事件

ADV7511W
165 MHz高性能HDMI发送器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADV7612

ADV7612和ADV7511评估板

产品详情

该板用于评估ADV7612 HDMI接收器和ADV7511 HDMI发射器的组合。它内置双路HDMI输入和HDMI输出。板上集成了Blackfin BF524控制器,可用于在输入和输出之间进行音频处理。视频和音频总线可跳线,因此任何器件可独立进行评估或通过器件之间的客户硬件进行评估。提供评估软件。提供关于如何修改跳线和脚本的文档,使ADV7612像ADV7611一样工作,ADV7511像ADV7513一样工作。

希望订购EVAL-ADV7612-7511或EVAL-ADV7612-7511P的客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者。希望订购EVAL-ADV7612-7511的客户也必须为HDCP被许可方。

EVAL-ADV7511W
ADV7511W 评估板
EVAL-ADV7612
ADV7612和ADV7511评估板

最新评论

近期浏览