ADV7443

过期

12位集成式多格式视频解码器,集成RGB图形数字化仪和双通道HDMI/DVI接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个12位ADC
  • ADC采样速率最高达150 MHz
  • 12个模拟输入通道多路复用
  • 支持SCART快速消隐
  • 支持NTSC/PAL/SECAM色彩标准
  • 支持525p/625p分量逐行扫描
  • 支持720p/1080i/1080p分量高清电视
  • 可对最高达1280 x 1024、75 Hz (SXGA)的RGB图形进行数字化处理
  • VBI数据分隔器(包括图文电视)
  • 高度灵活的输出接口
  • 12位4:4:4/8位4:2:2 DDR像素输出接口
  • STDI功能支持标准识别
  • 任意至任意3 ?3色彩空间转换矩阵
  • 可编程中断请求输出引脚
  • 2:1多路复用HDMI接收器
  • HDMI v1.2, DVI v1.0
  • 165 MHz HDMI接收器
  • 高带宽数字内容保护(HDCP 1.1) - HDMI 1.2兼容音频接口
  • S/PDIF(兼容IEC90658)数字音频输出
  • 多通道I2S音频输出(最多8通道)
  • 自适应均衡器支持最长25米电缆
ADV7443
12位集成式多格式视频解码器,集成RGB图形数字化仪和双通道HDMI/DVI接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7443的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览