ADV7441
过期10位集成式多格式视频解码器,集成RGB图形数字化仪和双通道HDMI/DVI接收器
产品详情
|
|
ADV7441是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有2:1多路复用高清多媒体接口(HDMI)接收器。它主要包含两个处理部分。第一部分为标清处理器(SDP),可处理所有类型的PAL、NTSC和SECAM信号。第二部分为分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。CP还处理来自HDMI接收器的视频信号。
ADV7441的解码器部分支持将复合或S视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为数字ITU-R BT.656格式。它也支持将RGB/YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i和1250i等标准,以及许多其它高清和SMPTE标准。此外还能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。这些信号的混合由快速消隐引脚控制。
该器件也支持图形数字化,能够对VGA至SXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字RGB或YCrCb像素输出流。
该器件内置双路输入HDMI 1.2兼容型接收器,支持最高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA(1600 x 1200,60 Hz)。增加HDCP(高带宽数字内容保护)功能后,还能够接收加密视频。HDMI接收器还具有自适应均衡特性,可确保该接口在最长25米的电缆上稳定可靠地工作。HDMI接收器还具有高级音频功能,其中包括静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。
ADV7441采用先进的CMOS工艺制造,提供144引脚表贴无铅塑封LQFP封装,节省空间;额定温度范围为−20°C至70°C。
应用
- 高级电视
- 等离子高清电视
- 液晶电视(支持高清电视)
-液晶/DLP™背投式高清电视
- CRT 高清电视
- LCOS™ 高清电视 - AVR 视频接收机
- 液晶/DLP前投式投影仪
- 带个人录像机功能的高清电视机顶盒
- CRT 高清电视
- 支持逐行扫描输入的DVD刻录机