ADV7392

推荐用于新设计

低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持1.8 V/3.3 V接口
  • 3 个高质量10位视频DAC
    16× (216 MHz) DAC 过采样适用于标清
    8× (216 MHz) DAC 过采样适用于增清
    4× (297 MHz) DAC 过采样适用于高清
    DAC输出电流:37 mA(最大值)
  • 支持多格式视频输入
    4:2:2 YCrCb (标清、增清和高清)
    4:4:4 RGB (标清)
  • 支持多格式视频输出
    复合(CVBS) 与S视频(Y/C)
    分量YPrPb(标清、增清和高清)
    分量RGB(标清、增清和高清)
  • 提供引脚架构芯片级封装(LFCSP)
    5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP
    6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP
  • 支持74.25 MHz 8/10/16位高清输入,符合SMPTE 274M (1080i)、296M (720p)和240M (1035i)标准
  • 高级电源管理
    获专利的内容相关低功耗DAC操作
    自动有线电视信号检测和DAC关断
    各DAC具有独立开关控制
    休眠模式下功耗较低
  • 符合EIA/CEA-861B标准
  • 支持NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60
  • NTSC和PAL方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz)
  • 符合Macrovision® 7.1.L1版(标清)和1.2版(增清)标准
  • 可编程特性
    亮度和色度滤波器响应
    垂直消隐间隔(VBI)
    副载波频率(FSC) 和相位
    亮度延迟
  • 副本生成管理系统(CGMS)
  • 隐藏字幕和宽屏幕信令(WSS)

ADV7392
低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADV7390

EVAL-ADV739X 评估平台

特性和优点

该后端插入式模块提供编码器选项。这些插入式模块的外形尺寸符合该系列视频编码器的小尺寸要求。以下列出了插入式模块并可订购:

- EVAL-ADV7390EBZ
- EVAL-ADV7391EBZ
- EVAL-ADV7392EBZ
- EVAL-ADV7393EBZ

产品详情

ADI公司开发了2片式模块化系统,用于评估ADV7390、ADV7391、ADV7392和ADV7393编码器。

该2片式系统包括一个前端板,集成ADI公司的多格式解码器ADV7403、Cypress USB微控制器和Xilinx Spartan 3 FPGA。该板提供数据发送至插入后端的编码器板。

EVAL-ADV7390
EVAL-ADV739X 评估平台

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7392的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览