ADV7314
过期多格式216 MHz视频编码器,内置六个NSV™ 14位DAC
Viewing:
产品详情
- 同步标清和高清输入和输出
- 过采样频率最高可达216 MHz
- 可编程DAC增益控制
- 所有模式均支持同步输出
- 片上基准电压源
- 六个14位NSV精密视频DAC
- 双线式串行I2C®接口
- 双输入/输出电源:
2.5 V/3.3 V - 模拟电源和数字电源:2.5 V
- 片上PLL
- 64引脚LQFP封装
- 无铅(Pb)产品
ADV®7314是一款单芯片、高速、数模编码器,内置六个具有TTL兼容输入的高速NSV视频DAC。
ADV7314配有单独的8/10/16/20位输入端口,接受高清和/或标清视频格式的数据。对于所有标准,外部水平、垂直及消隐信号或EAV/SAV时序代码控制将相应的同步信号插入数字数据流及输出信号中。
如果系统符合Philips公司定义的I2C标准规范,则用户在购买ADI公司或其下属机构拥有Philips公司许可的I2C器件时,可以获得Philips公司I2C专利权之下的许可,以便在I2C系统中使用这些器件。
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adv7314的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论