ADV7311
最后购买期限12位、216MHz视频编码器,内置NSV™
Viewing:
产品详情
- 16倍过采样速率达216MHz
- 六个12位噪声整形视频(NSV™) DAC
- 标清、逐行、高清和RGB I/O支持
ADV7311是一款数模视频编码器,适用于标清、逐行扫描和高清视频应用,能够将各种数字视频格式转换为模拟CVBS、S视频、YPbPr或RGB视频信号。
ADV7311配有单独的8/10/16/20位输入端口,接受高清和/或标清视频格式的数据。对于所有标准,外部水平、垂直及消隐信号或EAV/SAV时序代码控制将相应的同步信号插入数字数据流及输出信号中。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7341 | 不推荐用于新设计 | 多格式视频编码器,内置六个12位噪声整形视频(NSV®) DAC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7311的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论