ADV7300A

不推荐用于新设计

12位、108 MHz视频编码器,内置NSV和Macrovision®复制保护功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6个12位NSV精密视频(Precision Video) DAC,支持多种视频输出
  • 2x、4x和8x过采样,支持高清、逐行扫描和标清视频
  • Macrovision®复制保护算法,
    支持625p、525p和标清视频

ADV7300A
12位、108 MHz视频编码器,内置NSV和Macrovision®复制保护功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7342 不推荐用于新设计 多格式视频编码器,内置六个11位、297 MHz DAC
ADV7340 不推荐用于新设计 多格式视频编码器,内置六个12位噪声整形视频(NSV®) DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7300A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览