ADV7197

过期

多格式高清电视编码器,内置3个11位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • YCrCb,2 × 10位(4:2:2)或3 × 10位(4:4:4)格式,符合SMPTE274M (1080i)、SMPTE296M (720p)和采用异步时序模式的任何其他高清标准
  • RGB,3 × 10位4:4:4格式
  • YPrPb高清电视(EIA-770.3)
  • RGB电平符合RS-170和RS-343A标准
  • 11位 + 同步(DAC A)
  • 11位DAC (DAC B, C)
  • 内部测试码发生器,内置色彩控制功能
  • Y/C延迟(±)
  • 各DAC具有独立开关控制
  • VBI开路控制
  • I2C滤波器
  • 二线式串行MPU接口
  • 5 V/3.3 V单电源供电
  • 52引脚MQFP封装
ADV7197
多格式高清电视编码器,内置3个11位DAC
190980933ADV7197-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adv7197的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览