ADV7195
过期多格式逐行扫描/高清电视视频编码器,内置3个11位DAC和10位数据输入
Viewing:
产品详情
|
|
ADV7195是一款ADI公司出品的三通道高速数模高清视频编码器。该器件可将任何标准的YCrCb高清视频信号转换成与EIA770.1、EIA770.2和EIA770.3兼容的模拟分量高清视频信号,也可以输入采用4:4:4格式的RGB数据,RGB输出兼容RS170和RS343A标准。
ADV7195包括三个11位DAC,能输出4.33 mA和2.66 mA电流。
可编程特性包括:一个格子信号测试码发生器、一个统一型场/帧测试码发生器、亮度延迟、色度延迟、伽玛校正、VBI和一个欠冲限幅器。
另外提供一个内置可编程增益或衰减的锐度滤波器及一个可编程自适应滤波器。
ADV7195的工作模式通过串行双向I2C®端口进行设置。
ADV7195采用52引脚PQFP封装,要求使用+3.3 V电源。
ADV7195适用的应用包括:逐行扫描或高清电视显示设备或投影系统和DVD播放器、数字视频系统、高分辨率彩色图形、图像处理、仪器仪表、数字无线电调制和视频信号重构。
I2C (Inter-IC)是飞利浦半导体公司的商标。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adv7195的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论