ADV7189B
不推荐用于新设计高性能12位视频解码器,集成噪声整形视频(NSV®) ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- ADV7189的性能升级产品
- 改善电视和VCR输入的同步处理性能
- 中断请求输出
- 专业应用的高精度复合视频解码
ADV7189属于Analog Devices, Inc.,(ADI公司)新一代集成式视频解码器,能够自动检测与全球NSTC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为8位精度4:2:2分量视频数据。
B型产品所做的改进包括:改善高噪声或较弱输入信号的性能,VCR锁定能力更强,以及在各方面增强解码器内核特性。同时还增加了中断请求输出引脚,用来标记实时事件并通知主机系统。
ADI公司的ADLLT(自适应数字线路长度跟踪)技术对所有数字视频捕获、处理或显示应用均有利。ADLLT是一种用于可变输入视频质量检测和同步的专有架构,支持下列功能:
- 稳定的电视调谐器信号捕获
- 可靠的VCR信号捕获
- 非标准视频信号捕获
- 与信号源相关的自动Y/C分离
应用
- DVD刻录机
- 视频投影仪
- 硬盘型PVR/DVDR
- 液晶电视
- 机顶盒
- 广播和专业视频设备
- PC视频编辑
- 医疗和工业视频捕获
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7189BBSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
ADV7189BKSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADV7189BBSTZ | 量产 | |
ADV7189BKSTZ | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADV7189BBSTZ | 量产 | |
ADV7189BKSTZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7189B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论